Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CyTec Systems
Beschreibung
STP-090-4-SC - Spanneinheit
Stückliste
300-0501
Bestellnummer
300-0501
Kräfte
Spannkraft (6 bar): 12,5 kN; Einzugskraft ab 4,5 mm vor Plananlage (6 bar): 4 kN; max. Haltekraft: 25 kN; Zylinder: Hub- Rückzugskraft (6 bar) 5,5 kN
Drücke
max. zu. Druck Spannen: 10 bar; max. zu. Druck Lösen: 12 bar; max. Druck Aus- Einfahren: 10 bar
Spannbereich
Spannreserve: 1,7 mm; Einbaulage: beliebig; Zentrierversatz: 0,2 mm beim Spannen; Blasluft: Aus- Einfahrhub 33,5 mm
Sensoren
3-Draht PNP-Schließer, schweißfest, magnetfeldfest
Embedded user actions
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D