피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: CyTec Systems
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CyTec Systems
300-0500
CyTec Systems
Tensioning technology
CYTAB
Powered by
CAD모델 선택
{cytec_systems/spanntechnik/cytab/stp-090-4.prj},{NB=300-0500},{CNSORDERNO=300-0500},{A1=Spannkraft (6 bar): 12,5 kN; Einzugskraft ab 4,5 mm vor Plananlage (6 bar): 4 kN; max. Haltekraft: 25 kN},{A2=max. zu. Druck Spannen: 10 bar; max. zu. Druck Lösen: 12bar},{A3=Spannreserve: 1,7 mm; Einbaulage: beliebig; Zentrierversatz: 0,2 mm beim Spannen; Blasluft: Aus- Einfahrhub 33,5 mm},{A4=3-Draht PNP-Schließer, schweißfest, magnetfeldfest},{CATALOGUE=CYTEC},{LEVEL1=Spanntechnik},{LEVEL2=CYTAB},{NN_CUSTOM=STP-090-4},{NT_CUSTOM=Spanneinheit},{STPFILE=300-0500.stp},{PRJPREVIEW=CYTAB_STP-090.png},{PREVIEW=300-0500.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CyTec Systems
Description
STP-090-4 - Clamping unit
Bill of material
300-0500
Order number
300-0500
Force
Clamping force (6 bar): 12,5 kN; Retracting force (starting 4,5 mm in front of contact face): 4 kN; max. Holdingforce: 25 kN
Pressure
max. permissible pressure (clamping): 10 bar; max. permissible pressure (releasing): 12 bar
Clamping range
Spannreserve: 1,7 mm; Einbaulage: beliebig; Zentrierversatz: 0,2 mm beim Spannen; Blasluft: Aus- Einfahrhub 33,5 mm
Sensor
3-wire PNP normally open, weld-proof, magnetic field-proof
내장 된 사용자 작업
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D